(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Terminal Block JK300-500

Terminal Block JK300-500
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      51,705VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JK300-500-2P
JK300-500-3P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins

51,705 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2

54,233 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Cable connection Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 250
Wire connection method Screw Fixing Connection direction Straight Pitch 5.0mm
Color Blue Insulation resistance 5000M/1000V Withstand Voltage AC2000V/1Min
Wire specification(AWG) 14~26 Allowable Ambient Temperature Range(℃) -33~+120