(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Terminal Block JK128-500

Terminal Block JK128-500
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      51,705VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
JK128-500-02
JK128-500-03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins

51,705 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2

54,233 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Of Pins

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Cable connection Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 300
Wire connection method Screw Fixing Connection direction Straight Insulation resistance 5000M/1000V
Withstand Voltage AC1500V/1Min Wire specification(AWG) 24-12(2.5mm2) Allowable Ambient Temperature Range(℃) -40~+105
Screw material M2.5 Contact Point Material Brass Head Material Brass,Tin plated
Housing PA66, UL94V-0  Contact Resistance(mΩ) 20 Maximum welding temperature +250→for 5 Sec.
Torque 0.4Nm(3.6lb.in) Sheath 6-7mm
Close

Comparison list