(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Distribution Board, Earth Leakage Circuit Breaker (DEN Series) (Part Number)

Distribution Board, Earth Leakage Circuit Breaker (DEN Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      395,765VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DEN32-15A
DEN32-20A
DEN32-30A
DEN32A-15A
DEN32A-20A
DEN32A-30A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
rate sensitivity current
(mA)
Dimension height
(mm)
Dimension width
(mm)
Product Weight
(kg)
Rated secondary operating current
(mA)

434,311 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 153082620.215

434,311 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 203082620.215

434,311 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 303082620.215

395,765 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 151570330.17.5

395,765 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 201570330.17.5

395,765 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 301570330.17.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Ampere frame AF 30 AF or less Number of Poles 2 Rated Operating Voltage(V) AC220
Mounting Method Screw Fixing Dimension depth(mm) 56.5 Connection Method Surface type
Operating Time(sec) Within 0.03 sec Terminal structure Terminal Type Screw size(mm) M5