(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Molded Case Circuit Breaker-100AF High Tech High Blocking Series

Molded Case Circuit Breaker-100AF High Tech High Blocking Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,287,189VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JBE-102M(40A)
JBE-102M(50A)
JBE-102M(60A)
JBE-102M(75A)
JBE-102M(100A)
JBE-103M(40A)
JBE-103M(50A)
JBE-103M(60A)
JBE-103M(75A)
JBE-103M(100A)
JBE-104M(40A)
JBE-104M(50A)
JBE-104M(60A)
JBE-104M(75A)
JBE-104M(100A)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)
The number of poles

1,287,189 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 40A2P2E

1,287,189 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 50A2P2E

1,287,189 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 60A2P2E

1,287,189 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 75A2P2E

1,287,189 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 100A2P2E

1,636,365 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 40A3P3E

1,636,365 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 50A3P3E

1,636,365 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 60A3P3E

1,636,365 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 75A3P3E

1,636,365 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 100A3P3E

1,901,993 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 40A4P3E

1,901,993 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 50A4P3E

1,901,993 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 60A4P3E

1,901,993 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 75A4P3E

1,901,993 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) 100A4P3E

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Frame Size (AF) Hi-TECH High breaking capacity 100 AF Standard Trip Method Thermal Magnetic Acquired Standards K S
Rated breaking current (kA)(AC460V) 25