(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Ampere frame | 100AF~199AF | Dimension height(mm) | 130 | Frame Size (AF) | Hi-TECH 100AF |
---|---|---|---|---|---|
Standard Trip Method | Fully Electronic / Oil Dash Pot | Acquired Standards | K S | Rated breaking current (kA)(AC460V) | 14 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part JBS-102H(20A) in the Molded Case Circuit Breaker-JBS Series (100AF) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JBS-102H(20A) trong chuỗi Molded Case Circuit Breaker-JBS Series (100AF).
Part Number |
---|
JBS-102H(100A) |
JBS-102H(30A) |
JBS-102H(40A) |
JBS-102H(50A) |
JBS-102H(60A) |
JBS-102H(75A) |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Rated Current (A) | Dimension width (mm) | The number of poles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
834,878 VND | 50 Piece(s) | 7 Day(s) | 100A | 50 | 2P2E | ||
764,154 VND | 50 Piece(s) | 7 Day(s) | 30A | 50 | 2P2E | ||
764,154 VND | 50 Piece(s) | 7 Day(s) | 40A | 50 | 2P2E | ||
764,154 VND | 50 Piece(s) | 7 Day(s) | 50A | 50 | 2P2E | ||
834,878 VND | 50 Piece(s) | 7 Day(s) | 60A | 50 | 2P2E | ||
834,878 VND | 50 Piece(s) | 7 Day(s) | 75A | 50 | 2P2E |