(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Dust-proof Cover For Spring Type Connector

Dust-proof Cover For Spring Type Connector
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      512,917VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Spring connector dust cover for the 734, 721, and 231 series. Simply placing the cover on the connector will provide a dust-blocking effect.

Part Number
231-CV-4F
231-CV-4M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNote

512,917 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more A set with 231-CV-4M 231/721 series has a pitch of 5/5.08 mm and 734 series has a pitch of 5 mm

602,153 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more A set with 231-CV-4F 231/721 series has a pitch of 5/5.08 mm and 734 series has a pitch of 5 mm
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Color Black Features Simply Place Over to Mount
Product Type For MCS Applicable Series 734 / 231 / 721 Applicable pin pitch(mm) 5/5.08 / 5
Color Black Material Vinyl Chloride Resin
Close

Comparison list