(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spring Connector Retaining Screw

Spring Connector Retaining Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      36,930VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The circuit board is used with screw-stop type spring connectors.

 
Part Number
231-195
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

36,930 VND

200 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Connector Fastener Color Yellow Features Connector Mounting Screw
Product Type Screw with nut Note For mounting adapters or mounting flanges

Please check the type/dimensions/specifications of the part 231-195 in the Spring Connector Retaining Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 231-195 trong chuỗi Spring Connector Retaining Screw.