(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SFP Optical Module

SFP Optical Module
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      894,455VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SFP+10G-LR
SFP+10G-SR
SFP-LX
SFP-LXH
SFP-LXWA20
SFP-LXWB20
SFP-MM
SFP-SM
SFP-SMWA20
SFP-SMWB20
SFP-SX
SFP-SX2
SFP-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTransmission distance Wavelength Optical cable Transmission speed
(Mbps)

10,626,190 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 10km1310nmSingle Mode10557.44

4,132,417 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 300m850nmMulti Mode10557.44

1,028,642 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) ----

1,207,510 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 20km1310nmIndustrial (Single Mode)1280

2,459,758 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 20km1550nm/1310nmSingle Mode1280

2,459,758 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 20km1310nm/1550nmSingle Mode1280

1,341,697 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 2km1310nmMulti Mode155

1,341,697 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) ----

2,101,994 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 20km1550nm/1310nmSingle Mode155

2,101,994 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 20km1310nm/1550nmSingle Mode155

894,455 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 550m850nmMulti Mode1280

1,341,697 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 2km1310nmMulti Mode1280

1,923,097 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 100m--1000Base-T

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Communication method before conversion Others