(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Knife Type Disconnecter Terminal Block (58.504.2055.0)

Knife Type Disconnecter Terminal Block (58.504.2055.0)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,994,210VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
58.504.2055.0
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated current (IEC)
(A)
Type Width / length / height, incl. TS 7.5
(mm)
Technical data(IEC)

5,436,090 VND

100 Piece(s) Quote 24WT 4 TKM6 / 56 / 50-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method DIN rail mounting Parts/Completed products Parts
Number of Poles(Pole) 1 Number of input/outputs 1 to 1 Wire strip length(mm) 9
Cross section fine-stranded(㎟) 0.14-6 Cross section solid/stranded(㎟) 0.14-6 Rated voltage(V) 500
Rated impulse voltage(㎸) 6 Pollution degree 3 Std. Pack 100
color gray