(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Contact Warning Cover for Screw Type Terminal Block-WT Terminal Block

Contact Warning Cover for Screw Type Terminal Block-WT Terminal Block
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      55,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
04.344.1455.8
04.344.1655.8
04.344.1855.8
04.344.2255.8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Applied Model

55,370 VND

10 Piece(s) 44 Day(s) AD WT 2,5WT 2,5

55,370 VND

10 Piece(s) 44 Day(s) AD WT 4WT 4

55,370 VND

10 Piece(s) 44 Day(s) AD WT 6/10WT 6

75,582 VND

10 Piece(s) Quote AD WT 16WT 16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wiring Method Screw Mounting Method DIN rail mounting Parts/Completed products Parts
Number of Poles(Pole) 1 Number of input/outputs 1 to 1 Std. Pack 10