(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Surge Protector (Three Phase Power N Grounding Type)

Surge Protector (Three Phase Power N Grounding Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,463,029VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
K10-380V4Y
K15-380V4Y
K40-380V4Y
K70-380V4Y
K80-380V4Y
K120-380V4Y
K160-380V4Y
KBL40-380V4Y
KBL70-380V4Y
KBL80-380V4Y
KBL120-380V4Y
KBL160-380V4Y
KSP20-380V4Y
KSP40-380V4Y
KSP100-380V4Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngIn Imax

1,549,808 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 5kA10kA

2,244,026 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 7.5kA15kA

3,632,468 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 20kA40kA

6,235,794 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 20kA70kA

7,103,569 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40kA80kA

8,839,121 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60kA120kA

11,008,559 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 80kA160kA

7,537,458 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 20kA40kA

9,706,896 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 35kA70kA

11,008,559 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 40kA80kA

15,347,436 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 60kA120kA

19,686,313 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 80kA160kA

1,463,029 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 10kA20kA

2,764,693 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 20kA40kA

4,283,299 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 50kA100kA

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Uo 3P 4W 220V/380V Uc 320V/510V Up 2.5kV