(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Spark Killer (Three Phase Channel Type) (K3CRC-10201)

Spark Killer (Three Phase Channel Type) (K3CRC-10201)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      495,461VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
K3CRC-10201
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngVoltage Type Capacitor Capacity
(㎌)
Resistance
(Ω)
Line voltage
(V)

508,478 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 110/220VChannel type0.1200250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Phase 3 Phase Operating Temperature Range(℃) -25~+70