(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Knob

Knob
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      242,131VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・There are various models such as circle, hexagon, and arrowheads.
It has excellent chemical resistance and excellent electrical insulation and heat resistance.
・Related Keywords: KEM, KEM, Switch Type Handle

Part Number
KN11-3
KN11-6
KN13-1
KN13-2
KN13-3
KN13-4
KN13-5
KN13-6
KNB-30S
KNB-33R
KNB-42L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConfiguration Attachment outer diameter
(Φ)
Attachment Hole diameter
(Φ)
Height
(mm)
Handle length
(mm)

246,051 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Round15313-

246,051 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Round15613-

242,131 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Hexagon20615-

244,376 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Hexagon24615-

245,695 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Hexagon28615-

248,334 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Hexagon34615-

251,810 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Hexagon37619-

258,938 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Hexagon46623-

268,059 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Arrowhead type2261831

268,059 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Round3362030

300,948 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) Arrowhead type2662041

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Offering Category Switch Handle Color Black