(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Multi-1, 2, 4, 8/USB COMBO (Part Number)

Multi-1, 2, 4, 8/USB COMBO
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,397,040VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MULTI-1/USB-COMBO
MULTI-2/USB-COMBO
MULTI-4/USB-COMBO-DB9F
MULTI-4/USB-COMBO-DB9M
MULTI-8/USB-COMBO-DB9F
MULTI-8/USB-COMBO-DB9M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnector (Serial) Specifications (Bus Interface) The number of communication ports (serial)

2,397,040 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -USB Specification Rev 2.0, Full-Speed1

3,911,142 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -USB Specification Rev 2.0, High-Speed2

7,731,886 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) DB9 FemaleUSB Specification Rev 2.0, High-Speed4

7,692,923 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) DB9 MaleUSB Specification Rev 2.0, High-Speed4

11,523,405 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) DB9 FemaleUSB Specification Rev 2.0, High-Speed8

11,523,405 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) DB9 MaleUSB Specification Rev 2.0, High-Speed8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Communication method before conversion USB Communication method after converting Serial Number of master-slave electrodes 1:N
Representative Standard CE Maximum communication speed (serial) 921.6Kbps Interface (serial) RS422/RS485(Combo)
Operating Temperature (Operating Environment) 0~50℃ Storage Temperature (operating environment) -20~70℃ Humidity (operating environment) 5 – 95% No-Condensing
Certification CE, FCC, KC