(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

M Type Metal Nut (Part Number)

M Type Metal Nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      37,141VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
GMM-M12
GMM-M16
GMM-M20
GMM-M25
GMM-M32
GMM-M40
GMM-M50
GMM-M63
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngThread metric Height
(mm)
Wrench size
(mm)

37,141 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) M12x1.52.815

39,607 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) M16x1.52.819

42,071 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) M20x1.5324

57,944 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) M25x1.53.530

82,242 VND

100 Piece(s) 6 Day(s) M32x1.5436

108,932 VND

50 Piece(s) 6 Day(s) M40x1.54.546

253,031 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) M50x1.5560

284,272 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) M63x1.55.570

Loading...Tải…

  1. 1