(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel (303) for Cable Grand M Screw (Part Number)

Stainless Steel (303) for Cable Grand M Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,187,576VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BG225V4A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA D
(mm)
Sealing range(max./min. ø)
(mm)
Sealing range without inlet(max./min. ø)
(mm)
Sealing range with inlet(max./min. ø)
(mm)
C
(mm)
Spanner width(SW1 x E1)
(mm)
Material(Gland body) Execution(Gland body)

3,685,469 VND

50 Piece(s) Quote M25x1,57.520,0 – 11,020,0 – 16,016,0 – 11,03030x33V4AAISI 316Ti

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material(Sealing inserts) TPE Temperature range min./max.(Sealing inserts) -40°C/+130°C Colour(Sealing inserts) blue

Please check the type/dimensions/specifications of the part BG225V4A in the Stainless Steel (303) for Cable Grand M Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BG225V4A trong chuỗi Stainless Steel (303) for Cable Grand M Screw.

Products like this...

Part Number
BG216VA
BG220V4A
BG220VA
BG225VA
BG232V4A
BG232VA
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA D
(mm)
Sealing range(max./min. ø)
(mm)
Sealing range without inlet(max./min. ø)
(mm)
Sealing range with inlet(max./min. ø)
(mm)
C
(mm)
Spanner width(SW1 x E1)
(mm)
Material(Gland body) Execution(Gland body)

1,339,439 VND

50 Piece(s) Quote M16x1,56,011,0 – 4,011,0 – 7,07,0 – 42520x22,2VAAISI 303

3,193,874 VND

50 Piece(s) Quote M20x1,56.514,0 – 5,014,0 – 9,09,0-52924x26,5V4AAISI 316Ti

1,545,971 VND

50 Piece(s) Quote M20x1,56,514,0 – 5,014,0 – 9,09,0 – 52924x26,5VAAISI 303

1,750,766 VND

50 Piece(s) Quote M25x1,57,520,0 – 11,020,0 – 16,016,0 – 11,03030x33VAAISI 303

4,394,454 VND

25 Piece(s) Quote M32x1,5825,0 – 15,025,0 – 20,020,0 – 15,03236x39,5V4AAISI 316Ti

2,062,307 VND

25 Piece(s) Quote M32x1,58,025,0 – 15,025,0 – 20,020,0 – 15,03236x39,5VAAISI 303