(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Crimping Tool

Crimping Tool
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,470,323VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a crimp tool dedicated to RJ-45 module plugs.
Both Cat6 and Cat5e RJ45 connectors are supported.

 
Part Number
NST88
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

4,470,323 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Dedicated crimping tool for modular plug Features With crimp failure preventing ratchet function/with through hole for wire for preventing falling onto grip

Please check the type/dimensions/specifications of the part NST88 in the Crimping Tool series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NST88 trong chuỗi Crimping Tool.