(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Connection Terminal【1,000 Pieces Per Package】

Connection Terminal
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      578,424VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C3-1.5MM
C4-2.5MM
C5-5.5MM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard (Φ x height)
(mm)

578,424 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) C3(1.5)

620,706 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) C4(2.5)

747,404 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) C5(5.5)

Loading...Tải…

  1. 1