(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

5 / 8 Port Industrial Use Entry Level Managed Ethernet Switch

5 / 8 Port Industrial Use Entry Level Managed Ethernet Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,875,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Features STP (spanning tree protocol) /RSTP (rapid spanning tree protocol)
and Turbo Ring, and Turbo Chain (recovery time<20ms) functionality in order to easily form network redundant configurations.
· Supports IGMP snooping, QoS, IEEE 802.1 Q VLAN, and port-based VLAN.
· Simple network management via Web browser. A CLI, Telnet/serial console,
Windows utility, and automatic backup configurator (ABC-01)

 
Part Number
EDS-408A-MM-SC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

21,875,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Interface Optic Fiber: RJ45 Number of Ports 8 ports Communication standard 10/100BaseT(TX)/100BaseFX
Input power supply specifications Double power Mounting Method DIN rail/Wall mount (option) Managed/unmanaged Unmanaged
Representative Standard CE / UL / CUL Dimension length(mm) 105 Dimension width(mm) 53.6
Dimension thickness(mm) 135 Operating Temperature Range(°C) 0–60 Optical fiber type Multi-Mode
Optical Connector SC type