(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3112KL DC Fan

3112KL DC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      541,321VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
3112KL-04W-B69-E00
3112KL-05W-B69-E07
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInput Voltage Maximum air flow (DC input voltage)
(m3/min)
Volume (DC input voltage)
(dB)
Maximum static pressure (DC input voltage)
(Pa)
Rated Voltage
(V)

633,778 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) DC12V1.083235.212

541,321 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) DC24V1.664478.924

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 80x80 Thickness 32mm Motor protection Automatic return method, reverse connection prevention
Casing Material Plastic (black) Impeller material Plastic (black) Lead Wire UL1007 AWG24 +: Red, -: Black
Insulation Resistance from DC 500 V megger to 10 MΩ or more Insulation Internal Pressure AC700V 1s bearing Ball bearing