(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

3110RL DC Fan (Part Number)

3110RL DC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      489,819VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
3110RL-04W-B20-F03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

489,819 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 80x80 Thickness 25mm Input Voltage DC12V
Maximum air flow (DC input voltage)(m3/min) 0.78 Volume (DC input voltage)(dB) 24.5 Maximum static pressure (DC input voltage)(Pa) 19.5
Motor protection Automatic return method, reverse connection prevention Casing Material Plastic (black) Impeller material Plastic (black)
Lead Wire UL1007 AWG24 +: Red, -: Black Rated Voltage(V) 12 Insulation Resistance from DC 500 V megger to 10 MΩ or more
Insulation Internal Pressure AC700V 1s bearing Ball bearing

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3110RL-04W-B20-F03 in the 3110RL DC Fan series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3110RL-04W-B20-F03 trong chuỗi 3110RL DC Fan.