(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3106RL DC Fan (Part Number)

3106RL DC Fan
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      481,032VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
3106RL-05W-B59-B00
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

481,032 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 80x80 Thickness 15mm Input Voltage DC24V
Maximum air flow (DC input voltage)(m3/min) 1 Volume (DC input voltage)(dB) 35 Maximum static pressure (DC input voltage)(Pa) 37
Motor protection Automatic return method, reverse connection prevention Casing Material Plastic (black) Impeller material Plastic (black)
Rated Voltage(V) 24 Insulation Resistance from DC 500 V megger to 10 MΩ or more Insulation Internal Pressure AC700V 1s
bearing Sleeve Bearing Special Keyword Function Sensor Included

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3106RL-05W-B59-B00 in the 3106RL DC Fan series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3106RL-05W-B59-B00 trong chuỗi 3106RL DC Fan.