(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Plastic Cover Double Door ES-PD

Plastic Cover Double Door ES-PD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,002,839VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ES-PD-2030-15
ES-PD-2535-15
ES-PD-2535-17
ES-PD-3040-15
ES-PD-3040-20
ES-PD-3545-15
ES-PD-3545-17
ES-PD-4050-15
ES-PD-4050-20
ES-PD-4060-15
ES-PD-4060-22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)

3,002,839 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 200300150

3,585,989 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 250350150

3,593,021 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 250350170

4,212,721 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 300400150

4,537,907 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 300400200

5,113,299 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 350450150

5,361,144 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 350450200

5,883,463 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 400500150

6,159,434 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 400500200

6,994,222 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 400600150

7,458,272 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 400600220

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Control box Material Iron Protection function (environmentally resistant) None
Installation Outdoor