(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
European Control Box Q Opaque Screw

European Control Box Q Opaque Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      705,499VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
EQ-AGS-1919-13
EQ-AGS-1928-13
EQ-AGS-1928-18
EQ-AGS-1938-13
EQ-AGS-1938-18
EQ-AGS-2828-13
EQ-AGS-2838-13
EQ-AGS-2838-18
EQ-AGS-2856-13
EQ-AGS-3856-18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)

705,499 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 190190130

838,933 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 190280130

991,906 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 190280180

1,019,460 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 190380130

1,149,376 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 190380180

1,040,553 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280280130

1,186,003 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280380130

1,371,394 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280380180

1,826,797 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 280560130

2,281,791 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 380560180

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Control box Material Others Protection function (environmentally resistant) IP66
Installation Indoors