(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Terminal Box N Series, Opaque Screw (Part Number)

Terminal Box N Series, Opaque Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      409,531VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EN-AGS-0811-07
EN-AGS-0815-07
EN-AGS-0820-07
EN-AGS-0825-07
EN-AGS-1111-07
EN-AGS-1212-07
EN-AGS-1318-10
EN-AGS-1520-10
EN-AGS-1520-13
EN-AGS-1525-10
EN-AGS-1525-13
EN-AGS-2020-10
EN-AGS-2020-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Dimension depth D
(mm)

409,531 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8011070

426,332 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8015070

475,962 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8020070

499,795 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8025070

438,351 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 11011075

468,439 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 12512575

539,447 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 130180100

593,652 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150200100

638,571 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150200130

627,541 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150250100

680,195 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 150250130

641,113 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 200200100

710,853 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 200200130

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Control box Material Others Protection function (environmentally resistant) IP66
Installation Indoors