(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Power Pack EG Series- Inner Plate (Part Number)

Power Pack EG Series- Inner Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      279,107VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EG-BMP-1520
EG-BMP-2030
EG-BMP-3030
EG-BMP-3040
EG-BMP-4050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)
Inner Plate

279,107 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1251752-M5*10L

319,659 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1652754-M5*10L

375,519 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2652754-M5*10L

406,770 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2653754-M5*10L

553,975 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3654754-M5*10L

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Dimension depth D(mm) 1.6 Material Others
Protection function (environmentally resistant) None Installation Indoors