(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Aluminum Box ED Series - Inner Plate (Part Number)

Aluminum Box ED Series - Inner Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      295,170VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
ED-BMP-0813
ED-BMP-0818
ED-BMP-1220
ED-BMP-1520
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension width W
(mm)
Dimension vertical H
(mm)

295,170 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 64113

320,328 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 64164

355,974 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 105165

401,106 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 135165

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Dimension depth D(mm) 1.6 Material Others
Protection function (environmentally resistant) None Inner Plate 2-M4*8L