(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A single link DVI cable. The display can be connected to a computer with a DVI interface.
[Features]
• This product is high resolution Wide UXGA compatible, and can be connected to a computer or display with a DVI interface.
• Can transmit image signals up to WUXGA (1920 dpi × 1200 dpi).
Type | Cable | Connector type CN1 | DVI-D | Connector type CN2 | DVI-D |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 1.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CAC-DVSL15BK in the DVI Single Link Cable, CAC-DVSLBK Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CAC-DVSL15BK trong chuỗi DVI Single Link Cable, CAC-DVSLBK Series.