(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A 125-V, 15-A rated, retaining type power strip with lightning surge protection.
Equipped with master switch. Includes power magnet on reverse side.
Plug shape | A-2+Grounding wire | Socket shape | A-2 retain prevention | Number of Insertion Openings/Split Openings | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Cable Length(m) | 3 | Color | White | Rated Current(A) | 15 |
Rated Voltage(V) | 125 | Supported countries (standards) | Japan (PSE) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part T-Y053NDA in the Removal Prevention Magnetic Lightning PC Tap, 7 Outlets series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T-Y053NDA trong chuỗi Removal Prevention Magnetic Lightning PC Tap, 7 Outlets.