(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Locker Switch (Part Number)

Locker Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      59,010VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WAV-2212-BB-I
WAV-2212-BB-O
WAV-2212-BR-I
WAV-2212-BR-O
WAV-2212L-BR-I
WAV-2212L-BR-O
WAV-4212-BR-I
WAV-4212-BR-O
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngIllumination Contact (toggle, locker) Handle color Show button

59,010 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) NoneUnipolar dualBlackI / O

59,010 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) NoneUnipolar dualBlackON / OFF

59,010 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) NoneUnipolar dualRedI / O

59,705 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) NoneUnipolar dualRedON / OFF

70,205 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) AvailableUnipolar dualRedI / O

258,142 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) AvailableUnipolar dualRedON / OFF

80,445 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) None2 Nodes Single ThrowRedI / O

80,445 VND

100 Piece(s) 11 Day(s) None2 Nodes Single ThrowRedON / OFF

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Locker Shape Rectangular Type Mounting Hole Rectangular Hole
Terminal shape Soldering terminal When the current capacity is AC125 V(A) 12 When one current capacity AC 250 V(A) 8
Body color Black Function Operation (All Nate) ON-OFF