(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Non-insulated Terminal Crimping Tool (AWG 12 to 4)

Non-insulated Terminal Crimping Tool (AWG 12 to 4)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,232,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・This tool can be used for non-insulated crimp terminals of wire size 6 to 25 ㎟ (AWG 12 to 4).
•Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity Inc, Crimping tool, Non-insulation Terminal Crimping tool,

 
Part Number
JOR-510
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,232,720 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Type Non-Insulated Solderless Terminals Core Cross Section Area(mm2) 6 - 25 Product Category Crimping tool
Outer Diameter Dimension(cm/mm) 354mm Weight(g) 780

Please check the type/dimensions/specifications of the part JOR-510 in the Non-insulated Terminal Crimping Tool (AWG 12 to 4) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JOR-510 trong chuỗi Non-insulated Terminal Crimping Tool (AWG 12 to 4).