(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Non-insulated Sleeve【1,000 Pieces Per Package】 (Part Number)

Non-insulated Sleeve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,939,692VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・It is a widely used insulated sleeve type crimp terminal.

JOBP 6H,JOBP-6H-100P


・Related Keywords: JEONO, JEONO Electricity Inc, Crimp Terminal

Part Number
JOBP-6H
JOBP-15H
JOBP-25H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Wire range
(㎜²)
D
(mm)

5,440,463 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

13 Day(s) 3.66.54114 - 10Yellow4.0 - 6.06.5

3,939,692 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

13 Day(s) 243522 - 16Red0.5 - 1.54.5

4,006,774 VND

1 Pack(s)

1,000 Pieces Per Package

1,000 Pieces Per Package

13 Day(s) 2.54.53716 - 14Blue1.5 - 2.55.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Crimp Terminal With Insulation Shape Sleeve ring type Insulation material Vinyl
Material Tin Plated Temperature 150℃ VOLT(V) 600
Pcs/Bag 1000 Pcs/Ctn Polyvinyl Chloride F(mm) 15.0