(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Aluminum Terminal Box (BC-AL-30P-2) (Part Number)

Aluminum Terminal Box (BC-AL-30P-2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,344,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BC-AL-30P-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,344,700 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

W(mm) 230 H(mm) 200 D(mm) 110
Material Aluminum Die Casting Protection grade (IP) IP66/67 Installation location For both indoor/outdoor use
Color specifications(Top Cover) 4 Directions Screw Fixing Paint Powder coating Rated Voltage(V) 400V
The number of poles(P) 30 Feature Built-in Terminal box (2 row arrangement)

Please check the type/dimensions/specifications of the part BC-AL-30P-2 in the Aluminum Terminal Box (BC-AL-30P-2) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BC-AL-30P-2 trong chuỗi Aluminum Terminal Box (BC-AL-30P-2).