(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Terminal Box (BC-AL-20P-T)

Aluminum Terminal Box (BC-AL-20P-T)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,490,172VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BC-AL-20P-T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,490,172 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

W(mm) 120 H(mm) 220 D(mm) 80
Material Aluminum Die Casting Protection grade (IP) IP66/67 Installation location For both indoor/outdoor use
Color specifications(Top Cover) 4 Directions Screw Fixing Paint Powder coating Rated Voltage(V) 400V
The number of poles(P) 20 Feature Built-in Terminal box

Please check the type/dimensions/specifications of the part BC-AL-20P-T in the Aluminum Terminal Box (BC-AL-20P-T) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BC-AL-20P-T trong chuỗi Aluminum Terminal Box (BC-AL-20P-T).