(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Digital Scaling Meter (Part Number)

Digital Scaling Meter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,825,554VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
M5W-DI
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,825,554 VND

1 Piece(s) 18 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Method Wall Mounting Panel cut dimensions Others Power Supply Voltage AC100~240V
Input current(mA) DC4-20mA Display Digits 5 Digits Dimension width(mm) 96
Dimension thickness(mm) 48 Output mode Display only Maximum allowable input DC4-20mA
Allowable voltage fluctuation range 90 to 110% of power supply voltage Power Consumption Approx. 5 VA Display Mode 7 Segment LED Display System (Character Height 14 mm)
Character size 14 Display precision DC:F.S±0.2%rdg±1digit/AC:F.S±0.5%rdg±1digit Sampling cycle(ms) 300
Operating Method Double Layers Integration Type Response speed Approx. 2 sec (0-19,999) Display count(회/sec) 2.5 times/sec.
Insulation resistance 100 MΩ (500 VDC Megger Standard) Withstand Voltage 2,000 VAC 50/60 Hz for 1 min Noise resistant Square wave noise (pulse width 1 μs) by noise simulator ±1 kV
Vibration resistant 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 0.75 mm each X, Y, Z direction 1 hour Malfunction 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 0.5 mm each X, Y, Z direction 10 mins Impact resistance 300 m/s² (approximately 30 G) 3 times for each X, Y, Z direction
Relay Life-mechanical 100 m/s² (approximately 10G) 3 times for each X, Y, Z direction Storage Temperature(℃) -0 - 50°C, for storage: -25 - 65°C Insulation type 35–85% RH, for storage: 35–85% RH
Weight(g) 172

Please check the type/dimensions/specifications of the part M5W-DI in the Digital Scaling Meter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M5W-DI trong chuỗi Digital Scaling Meter.