(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Embedded Circle Push Button Switch

Embedded Circle Push Button Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      341,493VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
S3PF-P1YA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

341,493 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Non-illuminated pushbutton Shape Round Card included Available
Mounting Hole Ø30 Contact Configuration 1a Push button operation Momentary
Button color Yellow Protection function (environmentally resistant) None Dimension vertical(mm) 48
Dimension width(mm) 30.4 Dimension depth(mm) 49.4 Mounting size(ø) 30
Card Shape Button parallel

Please check the type/dimensions/specifications of the part S3PF-P1YA in the Embedded Circle Push Button Switch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S3PF-P1YA trong chuỗi Embedded Circle Push Button Switch.