(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Circle Push Button Switch, Exposed

Circle Push Button Switch, Exposed
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      305,046VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
S2PR-P1YA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

305,046 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Non-illuminated pushbutton Shape Round Card included Available
Mounting Hole Others Contact Configuration 1a Push button operation Momentary
Button color Yellow Protection function (environmentally resistant) None Dimension vertical(mm) 48
Dimension width(mm) 30.4 Dimension depth(mm) 49.4 Mounting size(ø) For both 22/25
Card Shape Parallel Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part S2PR-P1YA in the Circle Push Button Switch, Exposed series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S2PR-P1YA trong chuỗi Circle Push Button Switch, Exposed.