(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Dimming Type Emergency Switch (Part Number)

Dimming Type Emergency Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      371,866VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S2ER-E4R2BL
S2ER-E4RABD
S2ER-E4RABL
S2ER-E4RBD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngContact Configuration LED block rated voltage

408,311 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2b110-220VAC

402,238 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1a / 1b12-24VDC/VAC

408,311 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1a / 1b110-220VAC

371,866 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1b12-24VDC/VAC

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Emergency Stop Shape Mushroom type Card included None
Name Plate None Terminal shape Screw terminal Mounting Hole Use both 22/25
Push button operation Push Lock / Turn Reset Button color Red Protection function (environmentally resistant) Available
Representative Standard CE Dimension vertical(mm) 48 Dimension width(mm) 30
Dimension depth(mm) 72.4 Contact Block Power Voltage / Current 110VAC/10A, 250VAC/6A Protection structure IP52