(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Round Flat (Non-embeddable Type) Pilot Lamp

Round Flat (Non-embeddable Type) Pilot Lamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      362,655VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
L2RR-L3RL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

362,655 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Size Use both 22/25 Shape Round Color Red
Rated Voltage(V) AC110V~220V Light Source LED Representative Standard CE / UL / CUL
Dimension vertical(mm) 48.1 Dimension width(mm) 30.4 Dimension depth(mm) 63.2
Head configuration FLAT Circle Operation type Lamp Number of LED blocks 1EA
Operating distance(mm) 5.0-5.5 Manipulation force(kgf) 0.5 Impact resistance(m/s²) 300
Impact malfunction(m/s²) 100 Vibration resistant(Hz) 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 1.5 mm each X, Y, Z direction 2 hours Vibration malfunction(Hz) 10-55 Hz (1 minute cycle) multiple amplitude 1.5 mm each X, Y, Z direction 10 mins
Power supply voltage / current 110VAC/10A, 250VAC/6A Withstand Voltage At 2,500 VAC 50/60 Hz for 1 min Insulation resistance 1,000 MΩ or more (500 VDC Megger)
Contact Resistance 20 mΩ or less (initial value) Electrical life 100,000 times or more (20 times/min) Current Consumption 20 mA or less
Operating Ambient Temperature -15 - 55°C, for storage: -25 - 65°C Operating Ambient Humidity 35–85% RH, for storage: 35–85% RH Protection structure IP52 (φ22/25 circular switch (protruding type) When waterproof cap is applied: IP65, I/O push button switch: IP50)
Obtained Standards KC, CE, UL (contact block and LED block are not applied to KC certificate)

Please check the type/dimensions/specifications of the part L2RR-L3RL in the Round Flat (Non-embeddable Type) Pilot Lamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L2RR-L3RL trong chuỗi Round Flat (Non-embeddable Type) Pilot Lamp.