(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Wiring Method | Screw | Mounting Method | Direct Mount | Parts/Completed products | Assembled product |
---|---|---|---|---|---|
Screw Size | M9 | Rated current (IEC)(A) | 150 | Fixing hole(Ø) | 7 |
Rated Insulation Voltage(V) | 600 | Insulation resistance | 100 MΩ or more | Withstand Voltage | 2,500 V a.c for 1 min (between Charging Part and Non-Charging Part) |
Operating Ambient Temperature(℃) | -20 ~ 55 | Operating Ambient Humidity(%R.H) | 45 ~ 85 |