(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

LED Dimming Push Button Switch (Part Number)

LED Dimming Push Button Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      320,402VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CR-254-D0-G
CR-254-D0-R
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngButton color

320,402 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Green

320,402 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Red

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Ø25 Shape Round Type Push type push button
Push button operation Momentary Contact Configuration 1a / 1b Terminal shape Screw terminal
Guard included None Dimension depth(mm) 69.6 Dimension width(mm) 36
Dimension vertical(mm) 45 Power Voltage(V) DC24V Contact Point Rating(V a.c.) 5A 250
Contact Point Contacting Resistance 50 mΩ or less (for Shipping) Contact Point Material AgCdO Insulation resistance 100 MΩ or more
Withstand Voltage 1,500 V a.c. 60 Hz, for 1 min Operating Ambient Temperature(℃) -25 ~ 40 Operating Ambient Humidity(% R.H) 45 ~ 85
Storage Temperature(℃) -40 ~ 60 Impact (Endurance) 300 m/s² Pulse Cycle 11 ms Vibration (Endurance) 100 m/s² 10 Hz···55 Hz multiple amplitude 1.5 mm (within 1 ms)