(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Foothold Switch (HY-100 Series)

Foothold Switch (HY-100 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      354,006VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
HY-101
HY-102N
HY-103N
HY-104
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngExterior Dimensions
(mm)
Foot material Built-in switch

354,006 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 62x100x31PlasticMicro Location (SMV-61A-07H)

494,932 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 72x114x38AluminumMicro Location (SMV-61A-07H)

612,407 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 82x170x58AluminumMicroswitch (HY-P701B)

1,719,309 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 160x210x150Aluminum green hammer tone paintMicroswitch (HY-P701D)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rated Current(A) 10 Rated Voltage(V) 250 Contact Point Structure C contact
Cable 0.75mm²X2P, 1.5m