(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

IEC INLET RF-180【100 Pieces Per Package】

IEC INLET RF-180
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,268,300VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RF-180
RF-180B2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)

1,268,300 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 153522.2

1,268,300 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) 1628.321.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Inlet/Plug Shape IEC C7/IEC C8 Rated Voltage(V) 250
Rated Current(A) 2.5 Representative Standard UL / CCC / CSA Approvals VDE, NEMKO, KTL
Material PC