(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

IEC INLET SS-120【100 Pieces Per Package】

IEC INLET SS-120
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,537,248VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SS-120-BEL
SS-120-C-PCB-20T
SS-120E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)
Material Button Printing Body Color Button Color Lamp Type Rating VO Mark Terminal Cladding Fireproofing class

4,173,260 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) -----WhiteBlackBlackWithout Lamp10ANo--

1,537,248 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) IEC C13/IEC C1423.730.725.7NYLON--------

1,569,935 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

4 Day(s) ----NYLON-Black---NoBright tinUL 94V-2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Inlet/Plug Rated Voltage(V) 250 Rated Current(A) 10
Representative Standard CCC Approvals VDE, SEMKO