(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ø30 Selector Switch, 2-stage Manual Long Lever

Ø30 Selector Switch, 2-stage Manual Long Lever
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      325,191VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
KSL30L2-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

325,191 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Selector Shape Rectangular Type Mounting Hole Ø30
Illumination None Contact (toggle, locker) Single pole double throw With key None
Notch number 2 Suspend/Return stop Terminal shape Screw terminal
Protection function (environmentally resistant) Available Representative Standard CE / UL Dimension vertical(mm) 30
Dimension width(mm) 29.5 Dimension depth(mm) 68 Protection structure(IP) 40
Control Unit Stage 2 ManualLong Lever

Please check the type/dimensions/specifications of the part KSL30L2-11 in the Ø30 Selector Switch, 2-stage Manual Long Lever series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KSL30L2-11 trong chuỗi Ø30 Selector Switch, 2-stage Manual Long Lever.