(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Control Switch (Ø22 Series) (Part Number)

Control Switch (Ø22 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      330,121VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KH-2201-11B
KH-2201-11BK
KH-2201-11G
KH-2201-11R
KH-2201-11W
KH-2201-11Y
KH-2201ER-11G
KH-2201ER-11R
KH-2201ER-11Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Push button operation Button color Dimension width
(mm)
Dimension vertical
(mm)

355,810 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Non-illuminated pushbuttonMomentaryBlue29.459.2

330,121 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Non-illuminated pushbuttonMomentaryBlack29.459.2

330,121 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Non-illuminated pushbuttonMomentaryGreen29.459.2

330,121 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Non-illuminated pushbuttonMomentaryRed29.459.2

330,121 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Non-illuminated pushbuttonMomentaryWhite29.459.2

330,121 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Non-illuminated pushbuttonMomentaryYellow29.459.2

359,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Non-illuminated emergency stopPush Lock / Turn ResetGreen4077

359,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Non-illuminated emergency stopPush Lock / Turn ResetRed4077

359,091 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Non-illuminated emergency stopPush Lock / Turn ResetYellow4077

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Ø22 Shape Round Contact Configuration 1a / 1b
Protection function (environmentally resistant) Available Representative Standard CE / UL