(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Noise Filter_3Φ 500 V Premium Type

Noise Filter_3Φ 500 V Premium Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,036,662VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WYFTH05T1BD
WYFTH10T1BD
WYFTH15T1BD
WYFTH20T1BD
WYFTH30T1BD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Current
(A)

2,036,662 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 5

2,323,025 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10

2,623,307 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 15

3,005,127 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20

3,448,589 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Circuit Configuration 3 Phase Mounting Method DIN rail/screw fixing Wiring Method Screw Fixing
Dimension vertical(mm) 63.7 Dimension width(mm) 50 Dimension depth(mm) 145
Rated Voltage(V) 500 Dielectric Resistance(V) 1500 Insulation resistance(㏁) 500
Leakage current(mA) 1.2 Temperature Increase(℃) 30 MAX Operating temperature(℃) -25 ~ +85
Band Width 150KHz~30MHz