(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Loading...Tải…
Circuit Configuration | Single phase | Mounting Method | Screw Fixing | Wiring Method | Screw Fixing |
---|---|---|---|---|---|
Dimension vertical(mm) | 60 | Dimension width(mm) | 34.6 | Dimension depth(mm) | 99 |
Rated Voltage(V) | 250 | Dielectric Resistance(V) | 2000 | Insulation resistance(㏁) | 500 |
Leakage current(mA) | 1.8 | Temperature Increase(℃) | 30 MAX | Operating temperature(℃) | -25 ~ +85 |
Band Width | 150KHz~30MHz |