(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Transformer-Dry-Type Transformer (Triple-phase Single-winding W3PT-AU Type)

Transformer-Dry-Type Transformer (Triple-phase Single-winding W3PT-AU Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,334,199VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
WY3P-1KAU
WY3P-2KAU
WY3P-3KAU
WY3P-200AU
WY3P-300AU
WY3P-500AU
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

5,875,229 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 118019010519018010513090φ4.35x158.00

8,597,624 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 218019512619518012613099φ4.35x1513.00

11,686,299 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 3230240170240230170120115Φ9.310x3018.70

2,334,199 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.2132135861351328610265φ5.55.5 X 102.60

4,058,402 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.313014010014013010010466φ4.35.5 X 105.76

4,934,464 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.513014010514013010510466φ4.35.5 X 107.20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding 3 Phase / a single track Primary voltage(V) N-220-380-440 Secondary voltage(V) N-220-380-440
Input/output terminal shape Screw terminal block With/without Case None