(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Single-winding WMT, WT Type)

Transformer-Dry-Type Transformer (Single-phase Single-winding WMT, WT Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      843,773VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
WYAU-1KD
WYAU-2KD
WYAU-50DT
WYAU-75D
WYAU-100D
WYAU-150D
WYAU-200D
WYAU-300D
WYAU-500D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCapacity
(kVA)
Primary voltage
(V)
Secondary voltage
(V)
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
(a.c) Φ
(mm)
φ2
(mm)
Weight
(kg)

6,654,406 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-240988279.5829879.5829879.5105φ3.66x127.10

7,436,218 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 20-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-24011496100.596114100.596114100.5135φ4.36x1312.30

843,773 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.050-100-110-200-2200-100-110-200-220807237728037728037-M55 X 7.50.78

1,153,371 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.750-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-240574248.5425748.5425748.563φ3.65x121.31

1,328,374 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.10-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-240574253.5425753.5425753.568φ3.65x121.65

1,772,615 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.150-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-24065466246656246656283φ3.65x122.3

1,979,348 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.20-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-24072546154726154726188φ3.66x122.59

2,392,339 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.30-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-24072546854726854726894φ3.66x123.23

3,413,931 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.50-100-110-200-220-2400-100-110-200-220-24084667366847366847395φ3.65x104.97

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of phases/winding Single phase/single phase Input/output terminal shape Screw terminal block With/without Case None